(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de desbarbado (tipo de servicio pesado)【1-10 piezas por paquete】

Hoja de desbarbado (tipo de servicio pesado)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • M-BS1010
  • M-BS1011
  • M-BS1012
  • M-BS1016
  • M-BS1018
  • M-BS2010
  • M-BS2012
  • M-BS2015
  • M-BS3510
  • M-BK1010
  • M-BK1012
  • M-BK3010
  • M-BK2010
  • M-BS3010
  • M-BS6010、M-BS6001

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BS1016
BS2015
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Material Ángulo de corte Nombre / forma de la cuchilla Longitud total
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Espesor máximo
(mm)
Cuchilla individual, dos cuchillas piezas por paquete
(Libro)
Rango de operación Tamaño del borde de la cuchilla Especificaciones Masa
(g)
Revestimiento Número de modelo del fabricante

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Acero reforzado / PlásticoCarburo50°Carburo S10439--10-Hoja de carburo S10. Para acero endurecido y plásticos especiales. Longitud total 43 mm, longitud de la hoja 9 mm. 1.400-1.700 HV.33-BS1016

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Acero reforzado / PlásticoCarburo80°Carburo S20439--10-Hoja de carburo S20. Para acero endurecido y plásticos especiales. Longitud total 43 mm, longitud de la hoja 9 mm. 1.400-1.700 HV.36-BS2015

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Diámetro del eje(mm) 3.2
Soporte compatible (número de pieza del fabricante) EL02003 (para manijas: NG3000), SN1000 (para manijas: UH1000) Manijas aplicables (número de pieza del fabricante) NB1000/NG1000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico