(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ventosa de mano, simple B

Ventosa de mano, simple B
  • Descuento por volumen

Conveniente para transportar artículos como refrigeradores, muebles y láminas de vidrio.

[Caracteristicas]
· Es útil para el transporte cuando no puede agarrarlo, cuando el transporte es difícil, cuando es difícil levantar objetos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

74482

Número de Parte
74482
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Poder de adsorción(Kg) 25 Tamaño de superficie de succión(mm) φ115 Tamaño del cuerpo principal(mm) 213×156×74
Peso(g) 780 Material Cuerpo: aluminio / Palanca: plástico / Superficie de succión: caucho Características Conveniente para transportar artículos sin asas, difíciles de transportar o difíciles de levantar
Explicación suplementaria El poder de adsorción que se muestra es un valor cuando se usa en una superficie de espejo.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 74482 de la serie Ventosa de mano, simple B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico