(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas HSS - vástago cónico, escariado con broca, DCB

Brocas enterizas HSS - vástago cónico, escariado con broca, DCB
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo de 2 flautas HSS.
· Avellanado para pernos de cabeza hueca hexagonal.
· Una caña recta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DCB-1/2
DCB-1/4
DCB-3
DCB-3/8
DCB-4
DCB-5
DCB-5/16
DCB-6
DCB-8
DCB-12
DCB-14
DCB-16
DCB-18
DCB-M16
DCB-M18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud del taladro
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Modelo de enlace diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.53592varilla recta202312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.852569varilla recta11138
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.51048varilla recta5.976
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.13587varilla recta151812
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.51555varilla recta7.496
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.52064varilla recta8.9126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.553081varilla recta141710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.52570varilla recta10.4138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.53078varilla recta13.41610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.73590varilla recta18.82312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1635110varilla recta233512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1840120varilla recta264012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045130varilla recta294512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1840179Mango cónico2640MT3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2045189Mango cónico2945MT3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero al carbón / Hierro fundido / Metal no ferroso / Metal no ferroso Tipo de material de herramienta HSS Coating Presence NA
Presencia de pozos de petróleo NA Numero de flautas 2 Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~+0.1
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 25° Tolerancia de la caña h8
Tolerancia de diámetro de taladro h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico