(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas escalonadas HSS: vástago cónico, hélice, ángulo recto, tipo Z, DCB-TZM

Brocas escalonadas HSS: vástago cónico, hélice, ángulo recto, tipo Z, DCB-TZM
  • Descuento por volumen

Un tipo de taladro escalonado que integra funciones de taladrado y estriado (HSS).
[Caracteristicas]
· La perforación de agujeros para el perno de cabeza hueca hexagonal y el avellanado se pueden realizar simultáneamente.
· Mango cónico.
[Aplicaciones]
· Ideal para mecanizado simultáneo que implica perforación y hundimiento.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DCB-TZM-3
DCB-TZM-4
DCB-TZM-5
DCB-TZM-6
DCB-TZM-8
DCB-TZM-10
DCB-TZM-12
DCB-TZM-14
DCB-TZM-16
DCB-TZM-18
DCB-TZM-20
DCB-TZM-22
DCB-TZM-24
DCB-TZM-27
DCB-TZM-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud del taladro
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.413110919MT1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.5181151119MT1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.5231201319MT1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.6271501530MT2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

9371602030MT2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11401952443MT3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14452002843MT3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16502053243MT3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18552453553MT4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20602503953MT4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22652554353MT4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

24702604653MT4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

26802705053MT4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30903255566MT5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

331003356266MT5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero al carbón / Hierro fundido / Metal no ferroso / Metal no ferroso Tipo de material de herramienta HSS Modelo de enlace Mango cónico
Coating Presence NA Presencia de pozos de petróleo NA Numero de flautas 2
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 35°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico