(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador tipo paraguas con mango PCS

Cortador tipo paraguas con mango PCS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es posible cortar y biselar el frente (con cuchilla final).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PCS-15-60
PCS-15-90
PCS-20-60
PCS-20-90
PCS-25-60
PCS-25-90
PCS-30-60
PCS-30-90
PCS-35-60
PCS-35-90
PCS-40-60
PCS-40-90
PCS-45-60
PCS-45-90
PCS-50-60
PCS-50-90
PCS-55-60
PCS-55-90
PCS-60-60
PCS-60-90
PCS-65-60
PCS-65-90
PCS-70-60
PCS-70-90
PCS-75-60
PCS-75-90
PCS-80-60
PCS-80-90
PCS-90-60
PCS-90-90
PCS-100-60
PCS-100-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
material de trabajo Tipo de material de herramienta Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total
(mm)
Numero de flautas Cuerpo
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6015acero en general[○]Acero de alta velocidad8518116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9015acero en general[○]Acero de alta velocidad848886
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6020acero en general[○]Acero de alta velocidad1058.5813.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9020acero en general[○]Acero de alta velocidad1054898
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6025acero en general[○]Acero de alta velocidad126181610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9025acero en general[○]Acero de alta velocidad1255.5810.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6030acero en general[○]Acero de alta velocidad1663.51018.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9030acero en general[○]Acero de alta velocidad1657101212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6035acero en general[○]Acero de alta velocidad1668102314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9035acero en general[○]Acero de alta velocidad1660101514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6040acero en general[○]Acero de alta velocidad2576102616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9040acero en general[○]Acero de alta velocidad2567101716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6045acero en general[○]Acero de alta velocidad2578122818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9045acero en general[○]Acero de alta velocidad2569121918
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6050acero en general[○]Acero de alta velocidad3286123120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9050acero en general[○]Acero de alta velocidad3275122020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6055acero en general[○]Acero de alta velocidad3291123622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9055acero en general[○]Acero de alta velocidad3278122322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6060acero en general[○]Acero de alta velocidad3291123624
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9060acero en general[○]Acero de alta velocidad3278122324
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6065acero en general[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Cobalt HSS32100144026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9065acero en general[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Cobalt HSS3286142626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6070acero en general[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Cobalt HSS32102144228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9070acero en general[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Cobalt HSS3287142728
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6075acero en general[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Cobalt HSS32105144530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9075acero en general[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Cobalt HSS3289142930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6080acero en general[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Cobalt HSS32108144832
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9080acero en general[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Cobalt HSS3290143032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6090acero en general[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Cobalt HSS32113145336
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9090acero en general[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Cobalt HSS3293143336
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60100acero en general[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Cobalt HSS32118145840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90100acero en general[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Cobalt HSS3296143640

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Revestimiento S / N NA forma de cuchilla Hoja derecha recta
Tolerancia de la caña h8 Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~+1 Tolerancia de ángulo -30′~0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico