(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores espirales HSS - mango cónico, tipo pulvimetalurgia, HSPTR

Escariadores espirales HSS - mango cónico, tipo pulvimetalurgia, HSPTR
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un escariador de acabado para un cono de 1/5 a 1/10.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HSPTR-8-1/5
HSPTR-8-1/6
HSPTR-8-1/8
HSPTR-8-1/10
HSPTR-10-1/5
HSPTR-10-1/6
HSPTR-10-1/8
HSPTR-10-1/10
HSPTR-12-1/5
HSPTR-12-1/6
HSPTR-12-1/8
HSPTR-12-1/10
HSPTR-15-1/5
HSPTR-15-1/6
HSPTR-15-1/8
HSPTR-15-1/10
HSPTR-16-1/5
HSPTR-16-1/6
HSPTR-16-1/8
HSPTR-16-1/10
HSPTR-18-1/5
HSPTR-18-1/6
HSPTR-18-1/8
HSPTR-18-1/10
HSPTR-20-1/5
HSPTR-20-1/6
HSPTR-20-1/8
HSPTR-20-1/10
HSPTR-22-1/10
HSPTR-25-1/10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la ranura
(mm)
Gran diámetro final Ambos cuadrados Diámetro de referencia Ángulo de torsión Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4015.41/5T820°49516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4014.161/6T820°49516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4513.251/8T830°410012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4512.21/10T830°410012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4017.41/5T1020°49516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4016.161/6T1020°49516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4515.251/8T1030°410016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4514.21/10T1030°410012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4019.41/5T1220°49520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4018.161/6T1220°49516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4517.251/8T1230°410016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4516.21/10T1230°410016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4523.41/5T1520°610020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4521.991/6T1520°610020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5020.8751/8T1530°610520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5019.71/10T1530°610520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4524.41/5T1620°610020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4522.991/6T1620°610020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5021.8751/8T1630°610520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5020.71/10T1630°610520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4526.41/5T1820°610025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4524.991/6T1820°610025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5023.8751/8T1830°610520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5022.71/10T1830°610520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4528.41/5T2020°610025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4526.991/6T2020°610025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5025.8751/8T2030°610525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5024.71/10T2030°610525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5527.21/10T2230°611525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5530.21/10T2530°611525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha torsión izquierda
Tolerancia de diámetro(mm) ±0.05 Tolerancia del diámetro del vástago P h7 Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico