(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores rectos HSS - vástago de fresa, tipo medio bebedero, SURH

Escariadores rectos HSS - vástago de fresa, tipo medio bebedero, SURH
  • Descuento por volumen

Escariador recto para mecanizado de orificios de carrete (HSS).
[Caracteristicas]
· Hay varios ángulos disponibles para admitir el procesamiento de varios ángulos.
· Como tiene forma de media luna, es fácil procesar chips.
[Aplicaciones]
· Óptimo como herramienta para eliminar la suciedad del interior del casquillo del carrete, etc.
· Conveniente para el procesamiento de agujeros de carrete en forma de media luna.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SURH-1-1-60
SURH-1-1-100
SURH-1-1.5-60
SURH-1-1.5-100
SURH-1-2-60
SURH-1-2-100
SURH-1-2.5-60
SURH-1-2.5-100
SURH-1-3-60
SURH-1-3-100
SURH-1-3.5-60
SURH-1-3.5-100
SURH-1-4-60
SURH-1-4-100
SURH-1-5-60
SURH-1-5-100
SURH-1-6-60
SURH-1-6-100
SURH-1-7-60
SURH-1-7-100
SURH-1-8-60
SURH-1-8-100
SURH-1-10-60
SURH-1-10-100
SURH-1.5-1-60
SURH-1.5-1-100
SURH-1.5-1.5-60
SURH-1.5-1.5-100
SURH-1.5-2-60
SURH-1.5-2-100
SURH-1.5-2.5-60
SURH-1.5-2.5-100
SURH-1.5-3-60
SURH-1.5-3-100
SURH-1.5-3.5-60
SURH-1.5-3.5-100
SURH-1.5-4-60
SURH-1.5-4-100
SURH-1.5-5-60
SURH-1.5-5-100
SURH-1.5-6-100
SURH-1.5-7-60
SURH-1.5-7-100
SURH-1.5-8-60
SURH-1.5-8-100
SURH-1.5-10-60
SURH-1.5-10-100
SURH-2-1-60
SURH-2-1-100
SURH-2-1.5-60
SURH-2-1.5-100
SURH-2-2-60
SURH-2-2-100
SURH-2-2.5-60
SURH-2-2.5-100
SURH-2-3-60
SURH-2-3-100
SURH-2-3.5-60
SURH-2-3.5-100
SURH-2-4-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro de la punta Gran diámetro final Ambos cuadrados Longitud total L
(mm)
diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6012.041゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10012.741゚1506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6012.571.5゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10013.611.5゚1506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6013.092゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10014.492゚1506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6013.612.5゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10015.362.5゚1506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6014.143゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10016.233゚1508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6014.663.5゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10017.113.5゚1508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6015.194゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10017.984゚1508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6016.235゚1108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10019.735゚1508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6017.286゚1108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100111.486゚15012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6018.337゚1108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100113.237゚15012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6019.398゚11010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100114.988゚15012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60111.4910゚11012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100118.4910゚15016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601.52.541゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.53.241゚1506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601.53.071.5゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.54.111.5゚1506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601.53.592゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.54.992゚1506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601.54.112.5゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.55.862.5゚1506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601.54.643゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.56.733゚1508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601.55.163.5゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.57.613.5゚1508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601.55.694゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.58.484゚1508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601.56.735゚1108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.510.235゚15010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.511.986゚15012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601.58.837゚1108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.513.737゚15012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601.59.898゚11010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.515.488゚15016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601.511.9910゚11012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001.518.9910゚15016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6023.041゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10023.741゚1506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6023.571.5゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10024.611.5゚1506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6024.092゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10025.492゚1506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6024.622.5゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10026.362.5゚1508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6025.143゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10027.243゚1508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6025.673.5゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10028.113.5゚1508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6026.194゚1108

Cargando…

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha recta
Tolerancia de diámetro(mm) -0.08~0 Numero de flautas(Hojas) 1 Tolerancia del diámetro del vástago P h7
Tolerancia de ángulo ±5′ Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico