(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Vástago delgado Super Mini W de carburo CSMW-S angular

Vástago delgado Super Mini W de carburo CSMW-S angular
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Carburo W angular.
· Para chaflán de superficie, ranura en V, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CSMW-S-5-W60
CSMW-S-5-W90
CSMW-S-5-W120
CSMW-S-6-W60
CSMW-S-6-W90
CSMW-S-6-W120
CSMW-S-8-W60
CSMW-S-8-W90
CSMW-S-8-W120
CSMW-S-10-W60
CSMW-S-10-W90
CSMW-S-12-W60
CSMW-S-12-W90
CSMW-S-12-W120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Espesor de la hoja
(mm)
Esquina única
(°)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Numero de flautas
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

51.5W60゚2.36034
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

52.4W90゚2.56034
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

54.4W120゚2.36034
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61.8W60゚2.76034
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

62.8W90゚2.96034
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

65.4W120゚2.76034
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

82.4W60゚3.66046
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

83.8W90゚3.96046
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

87.4W120゚3.66046
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103.1W60゚4.57068
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.8W90゚57068
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

123.7W60゚5.47068
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

125.8W90゚5.97068
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1211.2W120゚5.47068

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuello(mm) 5 Material Carburo Tolerancia del diámetro de la cuchilla -0.05~0
forma de cuchilla Hoja derecha recta Tolerancia de la caña h6 Tolerancia de ángulo ±10′

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico