(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa para pequeños tornillos avellanados CBS

Fresa para pequeños tornillos avellanados CBS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo HSS de 4 flautas.
· Avellanado para tornillos de cabeza plana.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CBS-10

 
Número de Parte
CBS-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

diámetro de la cuchilla(mm) 23 Longitud de la hoja(mm) 24.4 Longitud total(mm) 74
diámetro del vástago(mm) 12 Numero de flautas 4 Material Acero de alta velocidad
Diámetro de la guía(mm) 10.3 Longitud de la guía(mm) 9 Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~+0.2
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 12° Tolerancia de la caña h8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CBS-10 de la serie Fresa para pequeños tornillos avellanados CBS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico