(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas de vástago cónico HSS - broca para tubería, PTDT

Brocas de vástago cónico HSS - broca para tubería, PTDT
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Broca HSS para tuberías.
· Mango cónico.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PTDT-1/1
PTDT-1/2
PTDT-1/4
PTDT-1/8
PTDT-2/1
PTDT-3/2
PTDT-3/4
PTDT-3/8
PTDT-5/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud del taladro
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diametro largo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
diámetro del vástago Longitud cónica
(mm)
Diámetro de referencia
(mm)
Longitud de referencia
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29.11519532.5180MT36230.28839.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17.61215220.2460MT24818.62830.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.7812012.73545MT13711.44221.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.851159.72540MT1358.56418.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55.22527559.49103MT57856.62351.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43.52224047.79100MT47844.84246.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.11818526.12570MT35524.11733.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.11014516.46553MT24314.94725.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37.72023041.5590MT47038.94842.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero al carbón / Hierro fundido / Metal no ferroso / Metal no ferroso Tipo de material de herramienta HSS-CO Modelo de enlace Mango cónico
Coating Presence NA Presencia de pozos de petróleo NA Numero de flautas 2
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 35° Tolerancia de diámetro de taladro h8
Tolerancia ±0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico