(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, para tubos, PTDS

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, para tubos, PTDS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Broca HSS para tuberías.
· Una caña recta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PTDS-1/4
PTDS-1/16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud del taladro
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diametro largo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
diámetro del vástago Longitud cónica
(mm)
Diámetro de referencia
(mm)
Longitud de referencia
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.7812512.73545123711.44221.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

641107.705358316.56114.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero al carbón / Hierro fundido / Metal no ferroso / Metal no ferroso Tipo de material de herramienta HSS-CO Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence NA Presencia de pozos de petróleo NA Numero de flautas 2
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 35° Tolerancia de la caña h6
Tolerancia de diámetro de taladro h8 Tolerancia ±0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico