(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro para el pasador de extrusión CBO

Taladro para el pasador de extrusión CBO
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo HSS de 4 flautas.
· Avellanado para perno de extrusión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CBO-6

 
Número de Parte
CBO-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

diámetro de la cuchilla(mm) 10 Longitud de la hoja(mm) 10 Longitud total(mm) 55
diámetro del vástago(mm) 8 Numero de flautas 4 Material Acero de alta velocidad
Diámetro de la guía(mm) 6 Longitud de la guía(mm) 5 Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~+0.3
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 12° Tolerancia de la caña h8
Tolerancia de diámetro de guía -0.03~-0.05

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CBO-6 de la serie Taladro para el pasador de extrusión CBO.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico