(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores espirales HSS - mango cilíndrico, flauta helicoidal larga y alta, HHHRL/HHHRTL

Escariadores espirales HSS - mango cilíndrico, flauta helicoidal larga y alta, HHHRL/HHHRTL
  • Descuento por volumen

Un tipo de alta torsión que reduce la resistencia al corte.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HHHRL-3
HHHRL-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ1
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

324 +0.002~+0.0062110805.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060 +0.003~+0.00731801209.510

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Helicoidal Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha torsión izquierda
Ángulo de torsión 60° Tolerancia del diámetro del vástago P h7 Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Centro 60 ° cóncavo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico