(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo de bola de mango largo BELS

Molino de extremo de bola de mango largo BELS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Molino de extremo de bola de 2 flautas.
· El mango largo es ideal para el procesamiento de formas grabadas en profundidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BELS-3
BELS-3.1
BELS-3.2
BELS-3.3
BELS-3.4
BELS-3.5
BELS-3.6
BELS-3.7
BELS-3.8
BELS-3.9
BELS-3.25
BELS-3.75
BELS-4
BELS-4.5
BELS-4.25
BELS-5
BELS-5.5
BELS-5.25
BELS-6
BELS-6.5
BELS-7
BELS-7.5
BELS-8
BELS-8.5
BELS-9
BELS-9.5
BELS-10
BELS-10.5
BELS-11
BELS-11.5
BELS-12
BELS-12.5
BELS-13
BELS-14
BELS-15
BELS-16
BELS-17
BELS-17.5
BELS-18
BELS-19
BELS-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Precisión R
(μm)
diámetro de la cuchilla D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3R121306±0.026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.1R161506±0.026.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2R161506±0.026.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3R161506±0.026.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.4R161506±0.026.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5R161506±0.027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.6R161506±0.027.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.7R161506±0.027.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.8R161506±0.027.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.9R161506±0.027.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.25R161506±0.026.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.75R161506±0.027.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4R161508±0.028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5R201508±0.029
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.25R201508±0.028.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5R2016010±0.0210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5R2216010±0.0211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.25R2216010±0.0210.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R2418012±0.0212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5R2618012±0.0213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7R2818012±0.0214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5R2818012±0.0215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R3022016±0.0216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5R3222016±0.0217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9R3422016±0.0218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5R3625016±0.0219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R3825020±0.0220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5R4525020±0.0221
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11R4525020±0.0222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5R4525020±0.0223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R5025020±0.0224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5R5025025±0.0225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13R5025025±0.0226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14R5525025±0.0228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15R5525025±0.0230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16R6025032±0.0232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17R6025032±0.0534
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.5R6530032±0.0535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18R6530032±0.0536
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19R6530032±0.0538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20R6530032±0.0540

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbón / Hierro fundido / Metal no ferroso / Metal no ferroso Tipo de material de herramienta HSS-CO Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Muy bajo / R Groove Ángulo de torsión Hoja derecha torsión derecha 35 °
Con / sin torsión Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla ±0.01 Tolerancia de la caña P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico