(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de corredores (para corredores tipo mesa) RM2

Molino de corredores (para corredores tipo mesa) RM2
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fresa trapezoidal de 2 flautas.
· Para ranuras trapezoidales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RM2-2-7
RM2-2-10
RM2-2-12
RM2-2-15
RM2-2.5-7
RM2-2.5-10
RM2-2.5-12
RM2-2.5-15
RM2-3-7
RM2-3-10
RM2-3-12
RM2-3-15
RM2-3.5-7
RM2-3.5-10
RM2-3.5-12
RM2-3.5-15
RM2-4-7
RM2-4-10
RM2-4-12
RM2-4-15
RM2-4.5-7
RM2-4.5-10
RM2-4.5-12
RM2-4.5-15
RM2-5-7
RM2-5-10
RM2-5-12
RM2-5-15
RM2-6-7
RM2-6-10
RM2-6-12
RM2-6-15
RM2-8-7
RM2-8-10
RM2-8-12
RM2-8-15
RM2-10-7
RM2-10-10
RM2-10-12
RM2-10-15
RM2-12-7
RM2-12-10
RM2-12-12
RM2-12-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
Esquina única
(°)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diametro largo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57゚45623.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510゚45623.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

512゚45624.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515゚55624.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

67゚4562.53.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

610゚5562.54.61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612゚5562.55.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615゚5562.55.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

77゚55634.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710゚55635.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

712゚55635.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

715゚55636.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

77゚5563.55.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710゚5563.55.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

712゚6083.56.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

715゚6083.57.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

87゚55645.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

810゚60846.82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812゚60847.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

815゚60848.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

97゚6084.56.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

910゚6084.57.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

912゚6084.58.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

915゚70104.59.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107゚60857.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010゚701058.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012゚701059.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015゚7010510.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

127゚701068.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210゚7010610.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212゚7010611.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1215゚7512612.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

167゚10010811.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1610゚10012813.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1612゚11012814.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1615゚11016816.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207゚110121014.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2010゚120161017.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2012゚120161018.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2015゚120201020.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

257゚120161218.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2510゚125201220.81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512゚125201222.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2515゚125251225.39

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas 2 Material Acero en polvo de alta velocidad Tolerancia del diámetro de la cuchilla -0.08~-0.01
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 30° Tolerancia de la caña P h7
Tolerancia de ángulo ±5′

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico