(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini Corner R Cutter (Half) MCRC (Números de pieza)

Mini Corner R Cutter (Half) MCRC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una fresa de chaflán redonda cuyo diámetro de punta está unificado en ø2.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MCRC-0.5
MCRC-0.75
MCRC-1
MCRC-1.5
MCRC-1.25
MCRC-1.75
MCRC-2
MCRC-2.5
MCRC-2.25
MCRC-2.75
MCRC-3
MCRC-3.5
MCRC-4
MCRC-4.5
MCRC-5
MCRC-6
MCRC-7
MCRC-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Tamaño R (R)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total
(mm)
Cuerpo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30.56605.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.20.756606.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

416607.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

51.56609.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.51.256608.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.51.7566010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

62660-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

72.586013.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.52.2586012.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.52.7586014
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

83860-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103.587010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11487010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

124.588012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

135108012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

156108016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

177108016
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

198108016

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / Chaflán redondo material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Revestimiento S / N NA forma de cuchilla Hoja derecha recta Tolerancia de la caña -0.009~0
Numero de flautas 2 Pequeño diámetro(mm) 2 R Tolerancia ±0.05
Tolerancia de diámetro pequeño -0.03~0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico