(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores espirales HSS - vástago de fresa, tipo pin gate, PGR

Escariadores espirales HSS - vástago de fresa, tipo pin gate, PGR
  • Descuento por volumen

Escariador en espiral para mecanizado de orificios (HSS).
[Caracteristicas]
· Para la perforación de agujeros de puerta con punta de molde.
· Hay disponible una amplia variedad de redondeo de puntas, longitud de cuchilla y ángulos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PGR-0.5-1-25
PGR-0.5-2-25
PGR-0.5-3-25
PGR-0.5-4-25
PGR-0.5-5-25
PGR-0.75-1-30
PGR-0.75-2-30
PGR-0.75-3-30
PGR-0.75-4-30
PGR-0.75-5-30
PGR-1-1-40
PGR-1-1-70
PGR-1-1-120
PGR-1-2-40
PGR-1-2-70
PGR-1-2-120
PGR-1-3-40
PGR-1-3-70
PGR-1-3-120
PGR-1-4-40
PGR-1-4-70
PGR-1-4-120
PGR-1-5-40
PGR-1-5-70
PGR-1-5-120
PGR-1.5-1-45
PGR-1.5-1-80
PGR-1.5-1-130
PGR-1.5-2-45
PGR-1.5-2-80
PGR-1.5-2-130
PGR-1.5-3-45
PGR-1.5-3-80
PGR-1.5-3-130
PGR-1.5-4-45
PGR-1.5-4-80
PGR-1.5-4-130
PGR-1.5-5-45
PGR-1.5-5-80
PGR-1.5-5-130
PGR-1.25-1-60
PGR-1.25-2-60
PGR-1.25-3-60
PGR-1.25-4-60
PGR-1.25-5-60
PGR-2-1-50
PGR-2-1-90
PGR-2-1-130
PGR-2-2-50
PGR-2-2-90
PGR-2-2-130
PGR-2-3-50
PGR-2-3-90
PGR-2-3-130
PGR-2-4-50
PGR-2-4-90
PGR-2-4-130
PGR-2-5-50
PGR-2-5-90
PGR-2-5-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la ranura
(mm)
Gran diámetro final radio R Ambos cuadrados Longitud total L
(mm)
diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251.430.51゚704
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251.860.52゚704
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252.280.53゚704
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252.710.54゚704
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

253.140.55゚704
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

302.010.751゚806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

302.520.752゚806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

303.030.753゚806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

303.540.754゚806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

304.060.755゚806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

402.6811゚906
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

703.211゚1206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1204.0811゚1706
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

403.3612゚906
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

704.4112゚1206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1206.1512゚1706
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

404.0413゚906
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

705.6113゚1206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1208.2313゚1708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

404.7314゚906
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

706.8214゚1206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12010.3114゚17010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

405.4115゚906
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

708.0315゚1208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12012.3915゚17012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

453.761.51゚956
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

804.371.51゚1306
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1305.241.51゚1806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

454.521.52゚956
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

805.741.52゚1306
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1307.491.52゚1808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

455.281.53゚956
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

807.111.53゚1308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1309.731.53゚18010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

456.041.54゚956
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

808.481.54゚1308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13011.981.54゚18012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

456.81.55゚956
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

809.861.55゚13010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13014.221.55゚18012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

603.531.251゚1106
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

604.551.252゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

605.581.253゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

606.61.254゚1106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

607.631.255゚1108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

504.8421゚1006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

905.5421゚1406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1306.2321゚1806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

505.6822゚1006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

907.0722゚1408
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1308.4722゚1808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

506.5123゚1006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

908.6123゚1408
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13010.723゚18010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

507.3524゚1008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9010.1424゚14010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13012.9424゚18012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

508.1925゚1008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9011.6825゚14012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13015.1825゚18016

Cargando…

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N Disponible forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha
Ángulo de torsión Numero de flautas(Hojas) 4 Tolerancia del diámetro del vástago P h7
R Tolerancia -0.1~0 Tolerancia de ángulo ±5′ Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico