(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores espirales HSS - vástago cónico, flauta helicoidal alta, HHHRT

Escariadores espirales HSS - vástago cónico, flauta helicoidal alta, HHHRT
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo de alta torsión que reduce la resistencia al corte.
· Tipo de mango cónico.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HHHRT-10

 
Número de Parte
HHHRT-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de herramienta(mm) 10 Tipo de caña Mango cónico material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero
Longitud de la ranura(mm) 40 Revestimiento S / N NA Forma del surco Helicoidal
Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha torsión izquierda Ángulo de torsión 60°
Tolerancia de diámetro(mm) +0.003~+0.007 Numero de flautas(Hojas) 3 Longitud total L(mm) 165
Longitud de mordida T(mm) 9.5 diámetro del vástago MT1 Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Centro 60 ° cóncavo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HHHRT-10 de la serie Escariadores espirales HSS - vástago cónico, flauta helicoidal alta, HHHRT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico