(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores rectos HSS - vástago cilíndrico, tipo tubería, PR

Escariadores rectos HSS - vástago cilíndrico, tipo tubería, PR
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para el acabado de agujeros de tubería cónica tornillo 1/16 cónico (PT/NPT/NPTE).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PR-1/1
PR-1/2
PR-1/4
PR-1/8
PR-2/1
PR-3/2
PR-3/4
PR-3/8
PR-5/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro de la punta Gran diámetro final Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4528.01730.8310951.526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3516.89119.0798801.516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2710.31212662110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

198.0259.21365418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4554.8457.653121152.550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4542.77545.58812108240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3522.25124.4398831.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2713.71615.4046651.512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4536.67839.49110100232

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA Ambos cuadrados 1/16
forma de cuchilla Hoja derecha recta Tolerancia del diámetro del vástago -0.05~-0.02 Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Centro 60 ° cóncavo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico