(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresado central (vástago cónico) CFT

Fresado central (vástago cónico) CFT
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es para acabado de orificio central y acabado de chaflán.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CFT-40-60-2
CFT-40-90-2
CFT-45-60-2
CFT-45-60-3
CFT-45-90-2
CFT-45-90-3
CFT-50-60-2
CFT-50-60-3
CFT-50-90-2
CFT-50-90-3
CFT-55-60-2
CFT-55-60-3
CFT-55-90-2
CFT-55-90-3
CFT-60-60-2
CFT-60-60-3
CFT-60-90-2
CFT-60-90-3
CFT-60-90-4
CFT-65-60-3
CFT-65-60-4
CFT-65-90-3
CFT-65-90-4
CFT-70-60-3
CFT-70-60-4
CFT-70-90-3
CFT-70-90-4
CFT-80-60-3
CFT-80-60-4
CFT-80-90-3
CFT-80-90-4
CFT-90-60-3
CFT-90-60-4
CFT-90-90-4
CFT-95-60-4
CFT-100-60-3
CFT-100-60-4
CFT-100-90-3
CFT-100-90-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total
(mm)
Numero de flautas Cuerpo
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6040MT212412388
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9040MT211212268
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6045MT2125123912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6045MT3144123912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9045MT2112122612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9045MT3131122612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6050MT2129124312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6050MT3148124312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9050MT2115122912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9050MT3134122912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6055MT2132124612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6055MT3151124612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9055MT2117123112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9055MT3136123112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6060MT2135144915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6060MT3154144915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9060MT2119143315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9060MT3138143315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9060MT4163143315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6065MT3157145217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6065MT4182145217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9065MT3139143417
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9065MT4164143417
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6070MT3159145420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6070MT4184145420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9070MT3145144020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9070MT4170144020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6080MT3163145825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6080MT4188145825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9080MT3145144025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9080MT4170144025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6090MT3171146625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6090MT4196146625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9090MT4175144525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6095MT4205147525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60100MT3180147525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60100MT4205147525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90100MT3155145025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90100MT4180145025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán material de trabajo acero en general / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Revestimiento S / N NA forma de cuchilla Hoja derecha recta Tolerancia de ángulo -30′~0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico