(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de chaflán (para casquillo de carrete) RC

Cortador de chaflán (para casquillo de carrete) RC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para el mecanizado de matrices de boquillas de molde.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RC-10.5
RC-15.5
RC-20.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño R (R)
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro externo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.58018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.58525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.59035

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo material de trabajo acero en general / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Revestimiento S / N NA Diámetro del vástago (d)(mm) 12 forma de cuchilla Hoja derecha recta
Tolerancia de la caña h8 Numero de flautas 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico