(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de herramienta para procesamiento de torneado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SL-PSRNL-40-12HP
SL-PSRNR-40-12HP
SL-PSSNL-40-12HP-X
SL-PSSNR-40-12HP-X
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Egoístamente Ángulo de ataque
(°)
Ángulo de inclinación de la cuchilla
(°)
Ángulo de avance
(°)
Ángulo de corte
(°)
Ancho de la función
(mm)
Longitud de la función
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro externoMano izquierda-6-615752235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro externoMano derecha-6-615752235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro externo / Cara final / Perfilado / ChaflánMano izquierda-8045452730.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro externo / Cara final / Perfilado / ChaflánMano derecha-8045452730.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca Especificaciones Refrigerante a alta presión, con agujeros de aceite
Tamaño de la punta 12 iC 1/2 Chip de calibre SNMG 12 04 08
Torque(N•m) 3.9 Tamaño de acoplamiento(mm) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico