(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cabezal de fresado - CoroMill 316, carburo sólido para fresado en escuadra

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
316-10SM450C10010P-1030
316-10SM450C10015P-1030
316-16SM450C16005P-1030
316-16SM450C16010P-1030
316-16SM450C16015P-1030
316-16SM450C16030P-1030
316-20SM450C20015P-1030
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud efectiva del filo (Ad)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Tamaño de acoplamiento Radio de esquina (rε)
(mm)
Diámetro de herramienta
(mm)
Diámetro de conexión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612.4E101.010.09.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612.4E101.510.09.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018.9E160.516.015.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018.9E161.016.015.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018.9E161.516.015.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018.9E16316.015.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1221.3E201.520.019.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Otro Método de montaje Enchufe de centrado Número total de flautas(Piezas) 4
Ángulo de torsión(°) 50 Tolerancia de diámetro de herramienta h9 Forma de punta de cuchilla Recto = 90 °
Tipo de material GC1030 Otras aplicaciones de procesamiento Acero / acero inoxidable / hierro fundido / aleaciones resistentes al calor material de trabajo Acero / acero inoxidable / hierro fundido / aleaciones resistentes al calor

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico