(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa Sólida SDFM

Fresa Sólida SDFM
  • Descuento por volumen

· Material: Carburo
· Tolerancia (espesor W) (mm): ±0.01
· Tipo de material: Tipo K

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SDFM20-0.1-6
SDFM20-0.2-6
SDFM20-0.3-6
SDFM20-0.4-6
SDFM20-0.5-6
SDFM20-0.6-6
SDFM20-0.7-6
SDFM20-0.8-6
SDFM20-0.9-6
SDFM20-0.15-6
SDFM20-0.25-6
SDFM20-0.35-6
SDFM20-0.45-6
SDFM20-1-6
SDFM20-1.1-6
SDFM20-1.2-6
SDFM20-1.3-6
SDFM20-1.4-6
SDFM20-1.5-6
SDFM20-1.6-6
SDFM20-1.7-6
SDFM20-1.8-6
SDFM20-1.9-6
SDFM20-2-6
SDFM25-0.1-6
SDFM25-0.2-6
SDFM25-0.3-6
SDFM25-0.4-6
SDFM25-0.5-6
SDFM25-0.6-6
SDFM25-0.7-6
SDFM25-0.8-6
SDFM25-0.9-6
SDFM25-1-6
SDFM25-1.1-6
SDFM25-1.2-6
SDFM25-1.3-6
SDFM25-1.4-6
SDFM25-1.5-6
SDFM25-1.6-6
SDFM25-1.7-6
SDFM25-1.8-6
SDFM25-1.9-6
SDFM25-2-6
SDFM30-0.1-6
SDFM30-0.2-6
SDFM30-0.3-6
SDFM30-0.4-6
SDFM30-0.5-6
SDFM30-0.6-6
SDFM30-0.7-6
SDFM30-0.15-6
SDFM30-0.25-6
SDFM30-0.35-6
SDFM30-0.45-6
SDFM30-0.55-6
SDFM30-0.65-6
SDFM30-0.75-6
SDFM30-1.1-6
SDFM30-1.2-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Número de flautas N
(mm)
Diámetro del agujero d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20(+0.2/0)0.1606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20(+0.2/0)0.20606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)0.3606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)0.4606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)0.5606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)0.6606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)0.7606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)0.8606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)0.9606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)0.15606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)0.25606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)0.35606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)0.45606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)1606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)1.1606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)1.2606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)1.3606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)1.4606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)1.5606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)1.6606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)1.7606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)1.8606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)1.9606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20(+0.2/0)2606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25(+0.2/0)0.1606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25(+0.2/0)0.20606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25(+0.2/0)0.3606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25(+0.2/0)0.4606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25(+0.2/0)0.5606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25(+0.2/0)0.6606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25(+0.2/0)0.7606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25(+0.2/0)0.8606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25(+0.2/0)0.9606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25(+0.2/0)1606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25(+0.2/0)1.1606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25(+0.2/0)1.2606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25(+0.2/0)1.3606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25(+0.2/0)1.4606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25(+0.2/0)1.5606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25(+0.2/0)1.6606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25(+0.2/0)1.7606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25(+0.2/0)1.8606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25(+0.2/0)1.9606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25(+0.2/0)2606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30(+0.2/0)0.1606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30(+0.2/0)0.20606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30(+0.2/0)0.3606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30(+0.2/0)0.4606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30(+0.2/0)0.5606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30(+0.2/0)0.6606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30(+0.2/0)0.7606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30(+0.2/0)0.15606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30(+0.2/0)0.25606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30(+0.2/0)0.35606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30(+0.2/0)0.45606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30(+0.2/0)0.55606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30(+0.2/0)0.65606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30(+0.2/0)0.75606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30(+0.2/0)1.1606.0(+0.012/0)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30(+0.2/0)1.2606.0(+0.012/0)

Cargando…

Información básica

Aplicación Para acero ordinario / Para acero inoxidable Material Carburo Tolerancia (espesor W)(mm) ±0.01
Tipo de material Tipo K

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico