(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - vástago cónico, S-CDR

Brocas enterizas de carburo - vástago cónico, S-CDR
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCDR1-60
SCDR1-90
SCDR1.5-60
SCDR1.5-90
SCDR2-60
SCDR2-90
SCDR2.5-60
SCDR2.5-90
SCDR2.5-608
SCDR3-60
SCDR3-90
SCDR3-608
SCDR4-60
SCDR4-90
SCDR5-60
SCDR5-90
SCDR5-6012
SCDR6-60
SCDR6-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Dimensiones / Dc2
(mm)
Dimensiones / α °
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1145460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1145490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.550560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.550590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2255660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2255690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.560860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.560890
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.560860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3365860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3365890
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3365860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44651060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44651090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55781160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55781290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55781260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66901860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66901890

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña Mango cónico
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Con / sin orificio de aceite NA
Tipo de material Aleaciones ultrafinas de partículas ultraduras Aplicación de mecanizado Perforación Especificaciones Tipo de CDS (tipo estándar)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico