(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Set de Super Diamante Band

Set de Super Diamante Band
  • Descuento por volumen

El filo de corte de diamante en forma de tubo se utiliza con el soporte de goma específico. El tacto también es suave.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SDB1020-SET6
SDB610-SET6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Diámetro interno
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de partícula(#) 100/240/400/800/1500/3000 Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 2000 Aplicación Granito, Mármol, Vidrio, Vidrio de cuarzo, Cerámica, Carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico