(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PGA-X【10 piezas por paquete】

PGA-X
  • Descuento por volumen

Con su forma única de Ichiguchi y su tacto duro, logra un acabado suave.
Se mejoran la molienda y la durabilidad.
Tanto las partes de la circunferencia exterior como la interior son suaves y evitan la excavación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PGAX10015-Z-60
PGAX10015-Z-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

80

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro(mm) 100 Diámetro del eje(mm) 15(16)
Grano abrasivo Z grano abrasivo Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 13600 Cantidad de embalaje(Hojas) 1
Aplicación Particularmente para desbarbar, biselar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico