(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Disco tecnológico - TDLS-15A/TDLS-15Z【5 piezas por paquete】

Disco tecnológico - TDLS-15A/TDLS-15Z
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 13600
· Herramienta compatible: amoladora de disco (eléctrico/aire)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TDLS-15A-60-60
TDLS-15A-120-120
TDLS-15Z-80-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Grano abrasivo Velocidad rotacional máxima
(min -1 (rpm))
Características Aplicación

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60Un grano abrasivo-Un disco de pulido con un mayor efecto de disipación de calor / enfriamiento por aire. Al crear un espacio más grande en la superficie del disco, es posible suprimir el chamuscado y la obstrucción incluso cuando se muelen piezas de trabajo viscosas o durante el trabajo que genera una gran cantidad de virutas. Adecuado para soldar remoción de cuentas, desbarbado, remoción de óxido y remoción de arañazos en hierro y metales.La eliminación del cordón de soldadura en hierro y metales, desbarbado, eliminación de óxido y eliminación de arañazos

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120Un grano abrasivo-Un disco de pulido con un mayor efecto de disipación de calor / enfriamiento por aire. Al crear un espacio más grande en la superficie del disco, es posible suprimir el chamuscado y la obstrucción incluso cuando se muelen piezas de trabajo viscosas o durante el trabajo que genera una gran cantidad de virutas. Adecuado para soldar remoción de cuentas, desbarbado, remoción de óxido y remoción de arañazos en hierro y metales.La eliminación del cordón de soldadura en hierro y metales, desbarbado, eliminación de óxido y eliminación de arañazos

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

80Z grano abrasivo13600Un disco de pulido con un mayor efecto de disipación de calor / enfriamiento por aire. Al crear un espacio más grande en la superficie del disco, es posible suprimir el chamuscado y la obstrucción incluso cuando se muelen piezas de trabajo viscosas o durante el trabajo que genera una gran cantidad de virutas.Trabaje puliendo material viscoso en piezas de trabajo, trabajo de rectificado que produzca muchas virutas, etc.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro(mm) 100 Diámetro del eje(mm) 15
Herramientas compatibles Amoladora de discos (eléctrica / aire)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico