(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

NT Cutting Mat

NT Cutting Mat

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CM-3500
CM-5500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño
(mm)
Código JAN Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

W600×D2904904011013690483
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

W900×D2904904011013706746

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro Material y acabado Resina olefínica Aplicación Cuando se necesita una longitud de 1.800 mm o más en el sitio de trabajo (para trabajos en interiores, etc.). Conveniente para llevar también.
Notas Tenga en cuenta que, dependiendo de la dirección de corte, la cuchilla puede quedar atrapada en la ranura de la junta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico