(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca HSS S613A Acabado de resorte de hoja larga modelo

Broca HSS S613A Acabado de resorte de hoja larga modelo
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Material: Acero de alta velocidad
· Longitud total (mm): 180
· Pintar: Oro
· Dimensión de la pieza de punta B (mm): 50

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
613A-16
613A-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña E
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Caña J
(mm)
Caña K
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16162-1655.5234131413
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19193-1966256141514

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad Longitud total de la caña(mm) 180
Consejo Parte B(mm) 50 Caña I(mm) 2 Pintura Oro
Unidad de envío(Libro) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico