(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

HSS Bit S623 Modelo Half Spring

HSS Bit S623 Modelo Half Spring
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro
· Dimensión E del mango (mm): 5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
623-13
623-13-6
623-13-8
623-13-10
623-16
623-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña E
(mm)
Caña G
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13140131-1313155571
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

---1-13-----10
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

---1-13-----10
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

---1-13-----10
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16160162-16161555810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19180193-1919196591

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad Pintura Oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico