(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas de alta velocidad 523 Tipo Revestimiento con cuello de resorte

Brocas de alta velocidad 523 Tipo Revestimiento con cuello de resorte
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTB523-10
TTB523-13
TTB523-16
TTB523-19
TTB523-22
TTB523-25
TTB523-32
TTB523-38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100100-10121045.510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13115131-13151256.51
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16140162-1618135.5810
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19165193-19231979.510
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

---5-22----10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25200257-253022812.51
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

---9-32----5
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

---11-38----5

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad Pintura Oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico