(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas de alta velocidad 522 Tipo Acabado liso con cuello elástico

Brocas de alta velocidad 522 Tipo Acabado liso con cuello elástico
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTB522-10
TTB522-13
TTB522-16
TTB522-19
TTB522-19-25
TTB522-22
TTB522-25
TTB522-32
TTB522-38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña E
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125100-101210452510
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13160131-131512563710
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16190162-1618135.583810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19220193-192219794101
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19240254-19X2523197951010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22240225-222820795121
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25270257-2530228135131
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32330329-32362810188165
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

383803811-38433411228185

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad Pintura Oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico