(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca HSS JIS63R Modelo S518 Modelo Hoja de cepillado horizontal

Broca HSS JIS63R Modelo S518 Modelo Hoja de cepillado horizontal
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTB63R
TTB63R-1
TTB63R-2
TTB63R-3
TTB63R-4
TTB63R-5
TTB63R-7
TTB63R-9
TTB63R-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125100-108134210
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13160131-139164.5310
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16190162-1612205.5310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19220193-191424741
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19240254-19X2512297510
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22240225-2216297510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25270257-251832851
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32330329-3224381081
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

383803811-3829451185

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad Pintura Oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico