(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hoja de flauta avellanada revestida de titanio 3 flauta 90 ° CBN polaco

Hoja de flauta avellanada revestida de titanio 3 flauta 90 ° CBN polaco
  • Descuento por volumen

· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Ángulo de punta (θ): 90
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: Estaño

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CJ0635T
CJ0836T
CJ1046T
CJ1248T
CJ1651T
CJ2051T
CJ2501T
CJ3112T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Diámetro del vástago (ø)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.351.545
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.36250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.462.550
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.482.856
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16.5103.260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20.5103.563
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25103.867
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

31124.271

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ángulo de la punta (θ) 90 Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico