(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Kit Pro de accionamiento giratorio

Kit Pro de accionamiento giratorio
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Establecer contenido: Hoja S10, S20 (en mango NB), fresado con accionamiento giratorio de 3,2 mm, 10,4 mm, barra con junta tórica, hoja TC, fresado con diámetro exterior de 18 mm, portabrocas de 1 unidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RD2002

Número de Parte
RD2002
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego Establecer contenido S10, hoja S20 (en el mango NB), fregadero de rotación del contador de accionamiento de 3,2 mm, 10,4 mm, barra de junta tórica, hoja TC, fregadero de 18 mm de diámetro exterior, portabrocas de 1 pieza cada uno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RD2002 de la serie Kit Pro de accionamiento giratorio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico