(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de platino

Caja de platino
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Tamaño de caja (mm): 270 × 230 × 50
· Establecer contenido: Doble barra / Noga grip 1 / Noga grip 3 / mango tipo Teddy / Soporte S / Soporte N / Soporte K: Soporte +N80K/D: +D50 / Soporte D: Soporte +D66/C: +C20 / Soporte en T: +T70 / Hoja de accionamiento de rotación de 18 mm de diámetro exterior / accionamiento de rotación de 10,4 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NG9500

Número de Parte
NG9500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego Tamaño de caja(mm) 270×230×50
Establecer contenido Double Bar / Noga Grip 1 / Noga Grip 3 / Teddy Bar Handle / S Holder / N Holder / K Holder: + N80K / D Holder: + D50 / D Holder: + D66 / C Holder: + C20 / T Holder: + T70 / Hoja de accionamiento de rotación de diámetro exterior de 18 mm / Fregadero de encimera de accionamiento de rotación de 10,4 mm / N1, N2, S10, S20, S30, Hoja S150 / Llave hexagonal de 1,5 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NG9500 de la serie Caja de platino.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico