(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Forma única exhibe alto rendimiento
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
R216.2406050CBC13P1630
Diámetro de la cuchilla (D)(φ) | 6 | material de trabajo | acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio | Numero de flautas(hoja) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | radio | Longitud total (L)(mm) | 57 | Diámetro del vástago (d)(mm) | 6 |
Longitud debajo del cuello (ℓ1)(mm) | 39 | Aplicación de mecanizado | Avión / Lado / Cortes inclinados | Ángulo de torsión (θ) | Potente torsión (45 ° -60 °) |
Detalles del ángulo de torsión(°) | 13 | Tipo de herramienta | 16 | Perforación | ≦48HRC |
End Mill Design | h6 | Refrigerante | 1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente