(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango en T, destornillador Torx

Mango en T, destornillador Torx

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Configuración de tipo: llave tipo T (tipo E)
· Forma de punta a prueba de manipulaciones: Forma de T sin a prueba de manipulaciones
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
364T9X100
364T10X100
364T15X100
364T20X100
364T25X100
364T27X100
364T27X200
364T30X100
364T30X200
364T40X100
364T40X200
364T45X250
364T50X250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Longitud total (dimensión L)
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Altura del mango
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T9126801002631
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T10126801002631
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T15126801002631
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

T201321001003248
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

T251321001003251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T271321001003259
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

T272321002003289
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

T301321001003263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T302321002003296
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T401321001003273
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

T4023210020032114
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

T4528812025038193
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

T5028812025038222

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave inglesa Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo T sin protección contra manipulaciones Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico