(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves dinamométricas: mango en T, hoja hexagonal de repuesto, TorqueVario

Llaves dinamométricas: mango en T, hoja hexagonal de repuesto, TorqueVario
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cabezal de repuesto
· Longitud total (mm): 130
· 2 dimensiones planas (mm): 6
· Opción de cuerpo principal: Opción
· Característica: Fabricado en acero al cromo vanadio molibdeno de alta calidad. Todo el cuerpo está templado y cromado. El borde está mecanizado con precisión en la parte superior cromada de Wiha. Rojo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2899H3.0
2899H4.0
2899H5.0
2899H6.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción
(mm)
Par de Operación Máximo
(N•m)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

39
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

414
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

514
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

614

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cabeza de repuesto Longitud total(mm) 130 Dimensiones de dos planos(mm) 6
Cuerpo principal: opción Opción Características Hecho de acero al cromo vanadio molibdeno de alta calidad. Todo el cuerpo está templado y cromado. El borde es de precisión con una superficie cromada mecanizada. Rojo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico