(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Banda poligonal A【10 piezas por paquete】

Banda poligonal A
  • Descuento por volumen

· Usar: Molienda
· Modelo: Banda
· Escribe: Un tipo
· Solicitud: Desbarbado después de taladrar; ajuste fino de diámetros internos, etc. y pulido de superficies internas de superficies curvas y tuberías, etc.; eliminación del cordón de soldadura; eliminación de óxido causado por el mantenimiento de maquinaria, etc. para equipos de pulverización catódica; pintar p
· Cantidad de embalaje (unidades/hojas): 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PGB2025-A-60
PGB2025-A-80
PGB2025-A-120
PGB3030-A-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Velocidad rotacional máxima
(min -1 (rpm))
Diámetro interno
(mm)
Trusco Code Código de orden

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

25602000020395-1723468-27191

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

25802000020395-1731468-27207

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

251202000020395-1715468-27225

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

301201300030395-1855468-27304

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Banda Tipo de detalles Un tipo
Aplicación Desbarbado después de la perforación; ajuste fino de diámetros internos, etc. y pulido de superficies internas de superficies curvas y tuberías, etc .; remoción de cordón de soldadura; eliminación del óxido causado por el mantenimiento de maquinaria, etc. para equipos de pulverización catódica; pelado de pintura, trabajos de acabado y desbarbado después del corte, etc .; y rayita, etc. ordene el acabado como sustituto del trabajo realizado utilizando una muela abrasiva con un eje o una barra de carburo, como la extracción y desbarbado de la línea de separación de fundición de aluminio, etc. Cantidad de embalaje(unidades / hojas) 10 Precaución * Nunca use más allá del número de rotación de uso máximo. * Asegúrese de insertar la superficie roja terminada de la banda de polígono frente al eje del tambor antes de usar. * Fije de forma segura el eje del tambor específico insertando la herramienta de rotación (amoladora, taladro, etc.) 2/3 de la longitud del eje. * Al realizar trabajos de pulido, use gafas protectoras, una máscara antipolvo, guantes y un sombrero. * Almacene lejos de la luz solar directa, aridez extrema y / o condiciones de alta humedad. * Lea las instrucciones de manejo de la amoladora de discos que se utilizará, y úsela solo después de confirmar que el producto cumple con los requisitos.
Material abrasivo A Características La pieza de trabajo se considera como un plano, no como un punto, lo que aumenta drásticamente la eficiencia del trabajo (aproximadamente tres veces mayor eficiencia). Gracias al efecto de enfriamiento por aire de forma de cuchillas múltiples, se acumula menos calor en la pieza de trabajo. Al instalar un tambor dedicado, es posible la conversión de un toque al nivel de partículas requerido. Respetuoso con el medio ambiente, con 1/3 de residuos industriales. El acabado de la rayita es fácil y ordenado. Sin antojos profundos gracias a un tacto suave.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico