(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Disco de cuchilla【5 piezas por paquete】

Disco de cuchilla
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco de fibra no tejida
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Grano abrasivo: Grano abrasivo C
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 12000

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BRD10015

 
Número de Parte
BRD10015
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida Diámetro(mm) 100 Diámetro del eje(mm) 15
Grano abrasivo C grano abrasivo Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 12000 Ancho(mm) 13
Herramientas compatibles Amoladora de discos (eléctrica / aire) Características Hecho con una tela no tejida de nylon especial sinterizada y material ultra fuerte pero flexible. Perfecto para limpiar la superficie solo sin rayar la capa subyacente, como eliminar el óxido de las superficies de metal y la pintura o la eliminación de sustancias extrañas. Aplicación Para eliminar óxido, limpiar superficies metálicas y eliminar pintura

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BRD10015 de la serie Disco de cuchilla.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico