(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Techno suave【1-10 piezas por paquete】

Techno suave

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 15000
· Herramienta compatible: amoladora de disco (eléctrico/aire)
· Característica: El uso de una base mucho más pequeña que el diámetro del disco permite que la tela abrasiva se deforme y se mueva libremente. El paño abrasivo puede adaptarse a superficies curvadas o irregulares. En los espacios entre los paños abrasivos actúa una función de refrigeración por aire, por lo que hay

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MT5010-A-40
MT5010-A-60
MT5010-A-80
MT5010-A-100
MT5010-A-120
MT5010-A-150
MT5010-A-180
MT5010-A-240
MT5010-A-320
MT5010-A-400
MT5010-A-600
MT7515-A-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
20 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501040
20 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501060
20 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501080
20 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5010100
20 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5010120
20 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5010150
20 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5010180
20 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5010240
20 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5010320
20 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5010400
20 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5010600

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

751580

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Grano abrasivo Un grano abrasivo Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 15000
Herramientas compatibles Amoladora de discos (eléctrica / aire) Características El uso de una base mucho más pequeña que el diámetro del disco permite que la tela abrasiva se deforme y se mueva libremente. El paño abrasivo puede adaptarse a superficies irregulares o dobladas. Una función de enfriamiento por aire actúa en los espacios entre los paños abrasivos, por lo que hay poca abrasión u obstrucción. Es adecuado para eliminar el óxido del metal o para pulir y pulir superficies irregulares. Aplicación Para pulir antes de enchapar, eliminar el óxido antes de pintar, pulir acero inoxidable y hierro, pulir superficies redondas y superficies de forma irregular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico