(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rueda radial

Rueda radial

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RF18022-40

 
Número de Parte
RF18022-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

45 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro(mm) 180 Diámetro del eje(mm) 22.2
Tamaño de partícula(#) 40 Grano abrasivo Un grano abrasivo Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 8400
Ancho(mm) 15 Herramientas compatibles Amoladora de discos (eléctrica / aire) Características El espacio entre un paño de pulido y otro paño de pulido es ancho, evitando que se obstruya incluso cuando se quita el óxido o la pintura. Además, dado que el paño de pulido está en posición vertical, no rayará ninguna pieza de trabajo golpeándola fuertemente. Adecuado para pulir, eliminar capas de pintura y eliminar óxido de metales ferrosos y no ferrosos, así como para pelar la corteza de la madera.
Aplicación Para pulir antes de enchapar, eliminar óxido antes de pintar, pulir acero inoxidable y hierro, quitar pintura

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RF18022-40 de la serie Rueda radial.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico