(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Techno Disc LLC Type【1-5 piezas por paquete】

Techno Disc LLC Type
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Grano abrasivo: Grano abrasivo C
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 13600

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TD10015-LLC-60
TD10015-LLC-80
TD10015-LLC-120
TD10015-LLC-240
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

240

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro(mm) 100 Diámetro del eje(mm) 15
Grano abrasivo C grano abrasivo Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 13600 Herramientas compatibles Amoladora de discos (eléctrica / aire)
Características La elasticidad y la capacidad de absorción de impactos del disco se mejoran al extender el ancho de la tela de pulido, lo que permite aplicar presión cuando se trabaja en materiales frágiles. La fuerza de molienda ha mejorado significativamente con alta densidad de grano. # 36 en particular ha establecido una reputación por la capacidad de eliminar bordes cortantes en las superficies cortadas de vidrio grueso. Aplicación Pulido de vidrio, piedra, concreto, azulejo, cerámica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico