(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta compatible con molino de extremo con ranura de anillo tipo MVG

Punta compatible con molino de extremo con ranura de anillo tipo MVG
  • Descuento por volumen

· Dar forma al primer carácter en el número de modelo: Otros
· rε (mm): 0.2
· A (mm): 5.8
· Dimensión H (mm): 5.0
· Dimensión L (mm): 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GVFR400-020B-KW10
GVFR400-020B-PR1225
GVFR400-020B-PR930
GVFR400-020B-TC40N
GVFR400-020B-TC60M
GVFR400-020B-TN90
GVFR430-020B-KW10
GVFR430-020B-PR1225
GVFR430-020B-TC40N
GVFR430-020B-TC60M
GVFR460-020B-KW10
GVFR460-020B-PR1225
GVFR460-020B-TC40N
GVFR490-020B-KW10
GVFR490-020B-PR1225
GVFR490-020B-PR930
GVFR490-020B-TC40N
GVFR490-020B-TC60M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Material W
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferrosoCarburo KW104.00
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidableMEGACOATPR12254.00
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Aleación resistente al calor, aleación de titanioPVDPR9304.00
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroCermet TC40N4.00
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Aleación resistente al calor, aleación de titanioCermet TC60M4.00
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroCermet TN904.00
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferrosoCarburo KW104.30
5 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero / Acero inoxidableMEGACOATPR12254.30
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroCermet TC40N4.30
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Aleación resistente al calor, aleación de titanioCermet TC60M4.30
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferrosoCarburo KW104.60
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidableMEGACOATPR12254.60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroCermet TC40N4.60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferrosoCarburo KW104.90
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidableMEGACOATPR12254.90
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Aleación resistente al calor, aleación de titanioPVDPR9304.90
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroCermet TC40N4.90
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Aleación resistente al calor, aleación de titanioCermet TC60M4.90

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) Otro rε(mm) 0.2 A(mm) 5.8
H(mm) 5.0 L(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico