(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo tipo MRW

Molino de extremo tipo MRW
  • Descuento por volumen

· Orificio de refrigerante: Disponible
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa de extremo tipo MRW, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MRW32-S32-12-2T-200
MRW32-S32-12-3T
MRW32-W32-12-3T
MRW40-S32-12-3T-200
MRW40-S32-12-4T
MRW40-S32-16-2T-200
MRW40-S32-16-3T
MRW40-W32-12-4T
MRW40-W32-16-3T
MRW50-S42-12-4T-300
MRW50-S42-12-5T
MRW50-S42-16-3T-300
MRW50-S42-16-4T
MRW50-W40-12-5T
MRW50-W40-16-4T
MRW63-S42-16-4T-300
MRW63-S42-16-5T
MRW63-W40-16-5T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Dibujo
(mm)
S
(mm)
l
(mm)
Número máximo de rotaciones (min⁻¹) Ángulo de ataque (°) AR (MAX) Ángulo de pala (°) RR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32200322Figura 1664022,000+12°-20°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32140323Figura 1664022,000+12°-20°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32102323figura 3664022,000+12°-20°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40200323Figura 2664018,800+12°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40160324Figura 2664018,800+12°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40200322Figura 2884017,200+11°-18°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40160323Figura 2884017,200+11°-18°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40100324Figura 4664018,800+12°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40100323Figura 4884017,200+11°-18°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50300424Figura 2664016,000+12°-15.5°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50170425Figura 2664016,000+12°-15.5°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50300423Figura 2884014,800+11°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50170424Figura 2884014,800+11°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50110405Figura 4664016,000+12°-15.5°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50110404Figura 4884014,800+11°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63300424Figura 2885012,800+11°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63170425Figura 2885012,800+11°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63120405Figura 4885012,800+11°-16.5°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado Agujero de refrigerante Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico