(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CoroMill Plura, fresa de extremo de radio de carburo, corte central

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

R216.22-05030BAI05G1610

 
Número de Parte
R216.22-05030BAI05G1610
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la cuchilla (D)(φ) 5 Talla R(mm) 0.5 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC60
Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 5 Numero de flautas(hoja) 2 Tipo radio
Longitud total (L)(mm) 57 Diámetro del vástago (d)(mm) 6 Longitud debajo del cuello (ℓ1)(mm) 20
Aplicación de mecanizado Ranura Revestimiento PVD Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla P h7 Dimensiones D4(mm) 4.7 Twist lsh((mm)2) 28
Tolerancia del diámetro del vástago h5 Detalles del ángulo de torsión(°) -30 Dirección de rotación Mano derecha
Tipo de herramienta broca Perforación Herramienta de perforación End Mill Design Cuadrado con esquinas redondeadas
Refrigerante Lubricación externa Tipo de caña Mango cilíndrico Longitud de la caña Medio l 2 , Medio l 3 o l22
Espada Recto grosor del núcleo(TW) >75 Ángulo de ataque γ(°) <-3
Otras aplicaciones de procesamiento Mecanizado de bolsillo, rampas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo R216.22-05030BAI05G1610 de la serie CoroMill Plura, fresa de extremo de radio de carburo, corte central.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico