(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de cassette para procesamiento de torneado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
L175.32-3223-30
L175.32-3223-1911
L177.32-3219-19
L177.32-3219-1911
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
Ancho de la función
(mm)
Longitud de la función
(mm)
Dimensión l2
(mm)
Tamaño de la punta iC Chip de calibre
1 Pieza(s)

8 Días o más

3122.6233542.2301.181LNMX30 19 40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.520.52335.943.5193/4CNMX 19 19 40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3118.619.13542.2193/4LNMX 19 19 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

31.518.119.13542.2193/4CNMX 19 19 40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano izquierda Altura de la función(mm) 32

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico