(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cabezal de procesamiento en bruto CoroMill 316

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

31616SM64516004K1030

 
Número de Parte
31616SM64516004K1030
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Ranura / Otro Diámetro exterior (D)(φ) 16 Categoría de acabado Procesamiento áspero y medio áspero
Método de montaje Enchufe de centrado Número total de flautas(Piezas) 6 Longitud efectiva del filo (Ad)(mm) 8.5
Longitud debajo del cuello (ℓ1)(mm) 18.7 Tamaño de acoplamiento E16 Radio de esquina (rε)(mm) 0.4
Diámetro de herramienta(mm) 8.5 Ángulo de torsión(°) 45 Tolerancia de diámetro de herramienta h12
Forma de punta de cuchilla Recto Diámetro de conexión(mm) 15.5 Masa(kg) 0.07
Tipo de material GC1030 Otras aplicaciones de procesamiento Corte central / embolsado / rampas material de trabajo Acero / acero inoxidable / hierro fundido / aleaciones resistentes al calor

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico